828

Steckverbinder RST20I5C S1 ZR3 V GL

Número de artículo 96.152.0553.0

RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau

Auf Anfrage lieferbar!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Kaufmännische Daten

Artikelnummer96.152.0553.0
Artikelbezeichnung Steckverbinder RST20I5C S1 ZR3 V GL
EAN4015573932890
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt360 mm
Breite verpackt340 mm
Höhe verpackt200 mm
Bruttogewicht verpackt3225 g
Nettogewicht Einzelteil28,4 g
Volumen verpackt24480 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others