21463

Geräteanschluss RST20I5C B1 M03 GL

Número de artículo 96.151.2153.0

RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M16, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau

Auf Anfrage lieferbar!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Kaufmännische Daten

Artikelnummer96.151.2153.0
Artikelbezeichnung Geräteanschluss RST20I5C B1 M03 GL
EAN4015573933378
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt304 mm
Breite verpackt256 mm
Höhe verpackt202 mm
Bruttogewicht verpackt2365 g
Nettogewicht Einzelteil19,8 g
Volumen verpackt15720 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others