19713

连接器 RST20I5C B1 ZR3S A TB0

物料号 96.151.0553.6

RST 20i5 连接器, 5芯, 母头, 用于压接式插芯,模块化, 应用 250V 带 PE, 20A, 用于13-18mm线缆外径, 编码颜色 翠绿色, 外壳颜色 黑色

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号96.151.0553.6
文章描述 连接器 RST20I5C B1 ZR3S A TB0
EAN4015573933262
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度360 mm
包装宽度340 mm
高度包装200 mm
包装毛重3225 g
单件净重28,4 g
容积包装24480 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他