连接器 RST20I4S B1 ZRX GL
物料号 96.041.4253.0
RST 20i5/4 Y型分配器, 4芯, 母头, 螺钉连接, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 用于6-10mm线缆外径, 编码颜色 亮灰, 外壳颜色 亮灰
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 96.041.4253.0 |
---|---|
文章描述 | 连接器 RST20I4S B1 ZRX GL |
EAN | 4015573893856 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 408 mm |
---|---|
包装宽度 | 272 mm |
高度包装 | 248 mm |
包装毛重 | 6500 g |
单件净重 | 62 g |
容积包装 | 27522 ccm |
包装 | |
100 一片 |