23000

Stik RST20I2S S13YR2 V GL

Vare nummer 96.024.4153.0

RST20i2 2-pol stik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/250V 6mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.024.4153.0
Stik RST20I2S S13YR2 V GL
EAN4049088001420
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
3986 g
36,06 g
23799 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others