złącze RST20I2S B13ZRW GL
Numer produktu 96.021.4453.0
RST® CLASSIC złącze, proste, do kabli oświetleniowych, Liczba pól 2, Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 5,3 - 13,3 mm, kabel oświetleniowy (13.3x5.3), Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.021.4453.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I2S B13ZRW GL |
EAN | 4015573852501 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4060 g |
Waga netto pojedynczej części | 38,6 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |