22176

Stik RST16I5 S S1 ZT5S H BL

Vare nummer 46.052.4153.9

RST16I5 Stik Han Skrue 250/400V/16A 1,5mm² Ø=9,0-13mm IP69K lys blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

46.052.4153.9
Stik RST16I5 S S1 ZT5S H BL
EAN4049088255816
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
3250 g
30,5 g
15720 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others