26852

Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEGN/8 G F2 THR OB

Número de artículo 25.656.6808.0

Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, mit Verrastung, 16 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Raster : 3,5 mm, Lötstiftlänge 1,5mm für THR, Typ: 8513 SEGN/8 G F2 THR OB Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet.

Nicht mehr lieferbar!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.656.6808.0
Artikelbezeichnung Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEGN/8 G F2 THR OB
EAN4049644015823
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt0 mm
Breite verpackt0 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt0 g
Nettogewicht Einzelteil5,384 g
Volumen verpackt0 ccm
Verpackungsmenge0 St
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others