Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.631.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BS / 8 F2 OB |
EAN | 4049644018510 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 70 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 276,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,7 g |
Volumen verpackt | 1008 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |