PCB排针 8513 SEGN/7 G F2 THR OB
物料号 25.656.6708.0
PCB 2层排针,带锁钩,14极,带叠层,连接方向与PBC成90°,针距: 3.5 mm,THR焊接针长1.5mm,系列号: 8513 SEGN/7 G F2 THR OB
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.656.6708.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8513 SEGN/7 G F2 THR OB |
EAN | 4049644015816 |
订货单位 | 30 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |