21386

Stiftliste for print 8513 SEGN/ 3 W THR OB

Vare nummer 25.657.0308.0

2/3-pol Etage stiftliste lige m. flange 3,5mm/1,5mm² Box 8513SE/3 W THR OB sort

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.657.0308.0
Stiftliste for print 8513 SEGN/ 3 W THR OB
EAN4049644014871
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

138 mm
96 mm
69 mm
268 g
2,44 g
914 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others