21353

Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 6 WF THR

Número de artículo 25.358.3606.0

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 6-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)
Noch nicht lieferbar!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.358.3606.0
Artikelbezeichnung Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 6 WF THR
EAN4049088097461
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt0 mm
Breite verpackt0 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt0 g
Nettogewicht Einzelteil0 kg
Volumen verpackt0 ccm
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others