21347

PCB 连接器 8213 B / 6 VR F OB

Número de artículo 25.344.3653.0

PCB 母头连接器,针距:5.08mm,带螺钉法兰,引线方向与连接方向成90°并朝向编码方向,螺钉连接,6 极,颜色:灰,无标记,系列号:8213 B / 6 VR F OB

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

商业数据

部件号25.344.3653.0
文章描述 PCB 连接器 8213 B / 6 VR F OB
EAN4015573701076
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度146 mm
包装宽度129 mm
高度包装69 mm
包装毛重705 g
单件净重11 g
容积包装1300 ccm
包装
50 一片
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others