PCB排针 8213 S / 3 S OB
物料号 25.396.3353.0
PCB插头,3极,无标记,针距:5.08mm,封闭式,连接方向 45°,系列号: 8213 S/3 S OB GR
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.396.3353.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8213 S / 3 S OB |
EAN | 4015573201446 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 104 mm |
---|---|
包装宽度 | 89 mm |
高度包装 | 67 mm |
包装毛重 | 234 g |
单件净重 | 1,96 g |
容积包装 | 620 ccm |
包装 | |
100 一片 |