Conector PCB 8813 B / 12 VL F OB
Número de artículo 25.625.4253.0
¡Aún no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.625.4253.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8813 B / 12 VL F OB |
EAN | 4015573561137 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0,01 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |