Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.626.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S / 12 GF OB |
EAN | 4015573333819 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 112 mm |
---|---|
Breite verpackt | 77 mm |
Höhe verpackt | 48 mm |
Bruttogewicht verpackt | 190 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,42 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |