21358

Printstik 8413 B / 4 OB

Vare nummer 25.380.3453.0

4-pol Stik uden opmærkning skrue 7,62mm/2,5mm² 8413B/4 OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.380.3453.0
Printstik 8413 B / 4 OB
EAN4015573198579
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

135 mm
81 mm
81 mm
440 g
7,94 g
886 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others