Leiterplatten-Buchsenleiste 8313 B / 4
Número de artículo 25.360.0453.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.360.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8313 B / 4 |
EAN | 4015573195530 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 81 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 438 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,9 g |
Volumen verpackt | 886 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |