21356

Leiterplatten-Stiftleiste 8313 S / 4 W OB

Artikelnr. 25.372.3453.0

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 4-polig, Rastermaß: 7,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.372.3453.0
Artikelbezeichnung Leiterplatten-Stiftleiste 8313 S / 4 W OB
EAN4015573197510
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366930

Verpackungsmaße

Länge verpackt104 mm
Breite verpackt68 mm
Höhe verpackt68 mm
Bruttogewicht verpackt113 g
Nettogewicht Einzelteil1,93 g
Volumen verpackt481 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland