Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 9 G
Número de artículo 25.342.0953.0
Leiterplatten-Buchsenleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 9-polig, beschriftete Version, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.342.0953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 9 G |
EAN | 4015573559042 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 407,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,59 g |
Volumen verpackt | 623 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |