21346

Printstik 8213 BL / 10 W OB

Vare nummer 25.343.4053.0

10-pol Stik for printmontage 5,08mm 8213BL/10 W OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.343.4053.0
Printstik 8213 BL / 10 W OB
EAN4015573355842
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

153 mm
82 mm
83 mm
447 g
8,16 g
1041 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others