Device connector RST20I5S S1 M13V SW
Número de artículo 96.056.6153.1
RST® CLASSIC Device connector, Modular, angled 7°, M16, Liczba pól 5, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.056.6153.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I5S S1 M13V SW |
EAN | 4015573983953 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5390 g |
Waga netto pojedynczej części | 49 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |