板端连接器 RST20I5C S1 M03V SW
Número de artículo 96.152.2153.1
RST20i5 板端连接 M16, 5芯, 公头, 用于压接式插芯,模块化, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色
可应要求提供!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
商业数据
部件号 | 96.152.2153.1 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 RST20I5C S1 M03V SW |
EAN | 4015573933736 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 2365 g |
单件净重 | 19,8 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
100 一片 |