板端连接器 RST20I4S S1 M91V GL
物料号 96.044.6253.0
RST20i5/4 板端连接 (90°出线) M25, 4芯, 公头, 螺钉连接,模块化, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 亮灰, 外壳颜色 亮灰
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 96.044.6253.0 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 RST20I4S S1 M91V GL |
EAN | 4015573914063 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 398 mm |
---|---|
包装宽度 | 302 mm |
高度包装 | 198 mm |
包装毛重 | 4800 g |
单件净重 | 46 g |
容积包装 | 23799 ccm |
包装 | |
100 一片 |