Geräteanschluss GST08I2LB WS
Número de artículo 90.031.0153.0
gesis® MICRO Geräteanschluss, Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 2,5 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
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
Artikelnummer | 90.031.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST08I2LB WS |
EAN | 4049088365416 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 682,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,662 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |