Gotowe przewody RST16I2KSBS 15 L10BR
Numer produktu 46.422.1032.4
RST® MINI Przewód łączący, Magistrala - Wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H07RN-F, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.422.1032.4 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST16I2KSBS 15 L10BR |
EAN | 4049088345029 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7750 g |
Waga netto pojedynczej części | 148 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |