Flachleitungsadapter GST18I5A S E F8
Número de artículo 92.050.8853.0
gesis NRG Einspeisung für Flachleitung 5G10 mm² als Mitteleinspeisung zum beidseitigen Anschluss der Flachleitung über Reihenklemmen. Die Einspeisung erfolgt über eine Verschraubung M40x1,5mm. Durch einen zusätzlichen Blindstopfen M40 kann eine Weiterleitung nachgerüstet werden. Material: 1 mm verzinktes Stahlblech. Einführung über metrischer Verschraubung M40 für Rundleitung H05VV-F oder NYM.
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.050.8853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST18I5A S E F8 |
EAN | 4015573913417 |
Bestelleinheit | 3 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 408 mm |
---|---|
Breite verpackt | 272 mm |
Höhe verpackt | 248 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6776,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2020 g |
Volumen verpackt | 27522 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 3 St |