Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 04.410.1281.2 |
---|---|
Opis artykułu | oznaczniki przewodów WMS SI2KTM02W/10 |
EAN | 4049088379666 |
Jednostka opakowania | 22 sztuk |
Kraj pochodzenia | IT |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 120 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 70 mm |
Wysokość opakowania | 140 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 196,504 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,459 g |
Objętość opakowania | 1176 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 22 sztuk |