Przekaźnik sterowania dwuręcznego SNZ1022K-C AC/DC 24V
Numer produktu R1.188.3710.0
Nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.3710.0 |
---|---|
Opis artykułu | Przekaźnik sterowania dwuręcznego SNZ1022K-C AC/DC 24V |
EAN | 4049088124068 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 114 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 102 mm |
Wysokość opakowania | 32 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 175 g |
Waga netto pojedynczej części | 125 g |
Objętość opakowania | 372 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |