Set de switches transmisores-receptores STS 0210
Número de artículo R1.400.0210.0
Sensor RFID de seguridad, codificado, Rearme automático, Distancia de actuación 10 mm, Dimensiones LxWxH: 88 x 25 x 13 mm, Protección IP67, Conector M12 / 8 polos
Descontinuado - ¡Último pedido!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.400.0210.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Set de switches transmisores-receptores STS 0210 |
EAN | 4049088306501 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 270 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 15 mm |
Peso bruto embalado | 127 g |
Peso neto de una pieza | 83 g |
Volumen de la caja de cartón | 729 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |