Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 81.000.6560.0 |
---|---|
Opis artykułu | Zasilacz WIPOS PS3 24-5 |
EAN | 4049088269684 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 180 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 141 mm |
Wysokość opakowania | 100 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 735 g |
Waga netto pojedynczej części | 635 g |
Objętość opakowania | 2538 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |
Eldas Number
960912135