23146

Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS1 24-5

Número de artículo 81.000.6530.0

Fuente de alimentación PS1, valores de salida: 24 V DC / 5 A (rango 21,6-27,6 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 85-264 V AC / 90-350V DC, monofásica, W x H x D: 40 × 125 × 122,2 mm

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza81.000.6530.0
Descripción de los artículos Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS1 24-5
EAN4049088269653
Unidad de embalaje1 pieza(s)
País de origenCN
Número del arancel aduanero85044083

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada180 mm
Anchura embalada141 mm
Altura embalada103 mm
Peso bruto embalado695 g
Peso neto de una pieza590 g
Volumen de la caja de cartón2614,14 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje1 pieza(s)

Eldas Number

960902135

Aquí encontrará más información de este producto consultando el Print-Media de Wieland Electric

Vista Catálogo
Product comparison
Referencia
Descripción
EAN
Unidad de Embalaje
Borrar todos los productos de la lista
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others