Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.000.6530.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PS1 24-5 |
EAN | 4049088269653 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 141 mm |
Höhe verpackt | 103 mm |
Bruttogewicht verpackt | 695 g |
Nettogewicht Einzelteil | 590 g |
Volumen verpackt | 2614,14 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
960902135