Verteiler GST18I3VS2G1 V B SW
Articlenr. 92.030.0153.1
gesis® CLASSIC Schaltverteiler Bewegungsmelder, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 4, Codierfarbe / Kontakteinsatz mehrfarbig
Price
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.0153.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3VS2G1 V B SW |
EAN | 4049088252358 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1770 g |
Nettogewicht Einzelteil | 83,4 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |