23205

Halbleiter-Relaisbaustein FLARE-24VDC/48VDC-0,5A

Artikelnr. 80.020.4100.0

flare, Klemmenhalbleiterrelais mit 6,2 mm Bau- breite, Eingabe, Transistormodul, Anschluß mit Federkraftklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 4,4 - 53 V DC/0,5 A, mit Steckbrücke am Ein-/ Ausgang, Type: FLARE-24VDC/48VDC-0,5A

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer80.020.4100.0
Artikelbezeichnung Halbleiter-Relaisbaustein FLARE-24VDC/48VDC-0,5A
EAN4015573438835
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85414900

Verpackungsmaße

Länge verpackt95 mm
Breite verpackt70 mm
Höhe verpackt80 mm
Bruttogewicht verpackt243,94 g
Nettogewicht Einzelteil22,46 g
Volumen verpackt532 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge10 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland