
Halbleiterausgang gesis FLEX REG 0/4 H
Articlenr. G0.000.0666.6
System gesis® FLEX REG - Der Halbleiterschalter 4-fach (ABB ES/S4.1.2.1) ist ein eigenständiges KNX Gerät, eingebaut in das auf Tragschiene montierbare AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau. Er kann an das gesis® FLEX System angereiht werden. Der KNX Anschluss erfolgt steckbar. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen zu den Verbrauchern trennen Automation und Installation.
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G0.000.0666.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Halbleiterausgang gesis FLEX REG 0/4 H |
EAN | 4049088249815 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 600 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |