Erweiterungsmodul GESIS FLEX-0/4HL AC Z
Artikelnr. 83.020.0631.1
System gesis FLEX - Der Halbleiterausgang 4-fach 230 VAC/0,5 A im flachen, auf Tragschienen montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Er erhält seine Netz- und Busversorgung vom vorgeschalteten Modul. Der umfangreiche Parametersatz ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation. Alle benötigten Steckverbinder liegen bei.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0631.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS FLEX-0/4HL AC Z |
EAN | 4049088288371 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 206 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 47 mm |
Bruttogewicht verpackt | 383,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 300 g |
Volumen verpackt | 1550 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405560269