Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 06.502.5000.0 |
---|---|
Opis artykułu | Wkrętak DIN 5264 A 0,6X3,5 M |
EAN | 4015573618954 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 82054000 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 210 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 75 mm |
Wysokość opakowania | 60 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 243,39 g |
Waga netto pojedynczej części | 19,96 g |
Objętość opakowania | 945 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |