Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.502.5000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schraubendreher DIN 5264 A 0,6X3,5 M |
EAN | 4015573618954 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 82054000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 210 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 243,39 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,96 g |
Volumen verpackt | 945 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |