Pantalla de protección para SLX-COL SLX-COLP-1900
Número de artículo R1.592.1900.0
2 Pantalla protectora para Columna SLX-COL; Altura: 1880 mm
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.592.1900.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Pantalla de protección para SLX-COL SLX-COLP-1900 |
EAN | 4049088205378 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 39205100 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 2900 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |