Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.320.2220.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sicherheitsschalter SMS 2220 |
EAN | 4049088135620 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 42 mm |
Bruttogewicht verpackt | 154,34 g |
Nettogewicht Einzelteil | 154,34 g |
Volumen verpackt | 352,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |