19291

sikkerhedsafbrydere SMS 2220

Vare nummer R1.320.2220.0

SensorPro Lågeswitch Thermoplastic GV (UL94-V0) IP65 Increased extr. force 50 N

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.320.2220.0
sikkerhedsafbrydere SMS 2220
EAN4049088135620
Ordre enhed1 St
DE
85365080

Emballagens dimensioner

120 mm
70 mm
42 mm
154,34 g
154,34 g
352,8 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others