22036

Relæmodul FLARE MOVE 24VDC-1W-AU

Vare nummer 80.010.4502.1

Relæ modul 24VDc 1C/O AU skrue 250V/6A AgSnO2 + Au bredde:6,2mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

80.010.4502.1
Relæmodul FLARE MOVE 24VDC-1W-AU
EAN4015573667921
Ordre enhed10 St
IT
85364900

Emballagens dimensioner

151 mm
106 mm
74 mm
325 g
30,2 g
1184 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others