Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.4502.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE MOVE 24VDC-1W-AU |
EAN | 4015573667921 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 151 mm |
---|---|
Breite verpackt | 106 mm |
Höhe verpackt | 74 mm |
Bruttogewicht verpackt | 325 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,2 g |
Volumen verpackt | 1184 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |