22036

继电器模块 FLARE MOVE 230V-1W-6A

物料号 80.010.4526.0

标准继电器模块 flare move 250V-1W-6A,宽度6,2mm,插拔式,标称工作电压250V AC/DC,1个转换触点 250V AC / 6A,AgSnO2;

价格

Stock

数目
停产--最后一次订购!


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号80.010.4526.0
文章描述 继电器模块 FLARE MOVE 230V-1W-6A
EAN4015573647695
订货单位10 一片
原籍国IT
海关税号85364900

包装尺寸

包装长度151 mm
包装宽度106 mm
高度包装74 mm
包装毛重325 g
单件净重27,22 g
容积包装1184 ccm
包装
10 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他