22040

Relæmodul FLARE MOVE 230AC-2W-8A

Vare nummer 80.010.5316.2

Relæ modul 230VAc 2C/O skrue 250V/8A AgCdO bredde:15,8mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

80.010.5316.2
Relæmodul FLARE MOVE 230AC-2W-8A
EAN4015573648272
Ordre enhed10 St
IT
85364900

Emballagens dimensioner

165 mm
90 mm
85 mm
733,3 g
66,78 g
1262,25 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others