Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.5316.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE MOVE 230AC-2W-8A |
EAN | 4015573648272 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 85 mm |
Bruttogewicht verpackt | 733,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 66,78 g |
Volumen verpackt | 1262,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |