22039

Relæmodul FLARE MOVE 230AC-1W-16A

Vare nummer 80.010.4916.3

Relæ modul 230VAc 1C/O skrue 250V/16A AgCdO bredde:15,8mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk
Discontinued - Last Order!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

80.010.4916.3
Relæmodul FLARE MOVE 230AC-1W-16A
EAN4015573668065
Ordre enhed10 St
IT
85364900

Emballagens dimensioner

170 mm
90 mm
80 mm
742,8 g
67,08 g
1224 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others