Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.4916.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE MOVE 230AC-1W-16A |
EAN | 4015573668065 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 742,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 67,08 g |
Volumen verpackt | 1224 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |