Leiterplattenklemme 8593 / 2 THR
Artikelnr. 25.195.0216.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Tape on reel, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geei
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.195.0216.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8593 / 2 THR |
EAN | 4049644013553 |
Bestelleinheit | 280 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,94 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |